starQuick-Schelle
Art.Nr. 2146053 | EAN 4012195595359
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Befestigungsart Schraubloch Bruchlast 0,5 kN Dimension 9,5-12mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Geschlossen ja Halogenfrei ja Maß A 29 mm Maß B 17 mm Maß E 10 mm Maß F 4,5 mm Maß h 10,5 mm Maß H 31,6 mm Mit Einlage nein Nenngröße/Text 10 Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 9,5 mm UV-beständig ja Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SQ-10 LGR / 2146053 , 0.27MB , pdfBroschüre Quick Pipe , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung SQ-10 LGR / 2146053 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat starQuick , 0.07MB , pdf