Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Art.Nr. 2140721 | EAN 4012195199991

2
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sockel-Klemmschelle 2 Kabel 18-22mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Gewindeanschluss
Dimension 18-22mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 18/22 + 18/22
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß A 67 mm
Maß B 17 mm
Maß C 22 x 38 mm
Maß H 34 mm
Maß L 38 mm
Nenndurchmesser 17,8 mm
Spannbereich D max. 22 mm
Spannbereich D min. 18 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Anzahl der Kabel/Rohre Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2962 2X10 10 mm 10 mm 2 2140608
100 Stück 274,85 € Preis / 100 Stück
2962 2x16 15 mm 16 mm 2 2140683
50 Stück 497,90 € Preis / 100 Stück
2962 2x22 18 mm 22 mm 2 2140721
25 Stück 660,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2962 2x22 / 2140721 , 0.16MB , pdf
Download

2962 2x22 / 2140721
Download