Startseite

Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Art.Nr. 2140683 | EAN 4012195199939

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Anzahl der Kabel/Rohre
2

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Sockel-Klemmschelle 2 Kabel 15-16mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre2
Ausführungzweilappig
BefestigungsartGewindeanschluss
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0313 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension15-16mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Größe15/16 + 15/16
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Nenndurchmesser14,7 mm
Spannbereich D max.16 mm
Spannbereich D min.15 mm
UV-beständignein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß A57,5 mm
Maß B15,5 mm
Maß C20 x 33 mm
Maß H30 mm
Maß L33 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2962 2X10
Art.Nr.
2140608
Spannbereich D max.
10 mm
Spannbereich D min.
10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre
2
2962 2x16
Art.Nr.
2140683
Spannbereich D min.
15 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre
2
2962 2x22
Art.Nr.
2140721
Anzahl der Kabel/Rohre
2
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
18 mm