Sockel-Klemmschelle, 2-fach
Art.Nr. 2140608 | EAN 4012195199694
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSockel-Klemmschelle 2 Kabel 10mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Ausführung zweilappig Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 10mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe 10 + 10 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 40,5 mm Maß B 12 mm Maß C Ø 15 mm Maß H 21 mm Maß L 24 mm Nenndurchmesser 9,6 mm Spannbereich D max. 10 mm Spannbereich D min. 10 mm UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2962 2X10 / 2140608 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2962 2X10 / 2140608 , 0.13MB , pdf