Sockel-Klemmschelle, 1fach
Art.Nr. 2140411 | EAN 4012195199519
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 40-42mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe 40-42 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 54 mm Maß B 23 mm Maß C 32 mm Maß H 58 mm Nenndurchmesser 39 mm Spannbereich D max. 42 mm Spannbereich D min. 40 mm UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2962 42 LGR / 2140411 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 2962 42 LGR / 2140411 , 0.16MB , pdf