Sockel-Klemmschelle, 1fach
Art.Nr. 2140357 | EAN 4012195199458
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 32-35mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe 32-35 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 47 mm Maß B 22 mm Maß C 32 mm Maß H 51 mm Nenndurchmesser 31,4 mm Spannbereich D max. 35 mm Spannbereich D min. 32 mm UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2962 35 LGR / 2140357 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 2962 35 LGR / 2140357 , 0.16MB , pdf