Sockel-Klemmschelle, 1fach
Art.Nr. 2140284 | EAN 4012195199397
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 25-28mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe 25-28 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Nenndurchmesser 25 mm Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 25 mm UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß A 38,8 mm Maß B 20 mm Maß C 25 mm Maß H 41 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2962 28 LGR / 2140284 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 2962 28 LGR / 2140284 , 0.16MB , pdf