Sockel-Klemmschelle, 1fach
Art.Nr. 2140233 | EAN 4012195199335
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 19-22mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe 19-22 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 29,2 mm Maß B 17 mm Maß C 22 mm Maß H 34 mm Nenndurchmesser 18,8 mm Spannbereich D max. 22 mm Spannbereich D min. 19 mm UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2962 22 LGR / 2140233 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 2962 22 LGR / 2140233 , 0.16MB , pdf