Sockel-Klemmschelle, 1fach
Art.Nr. 2140128 | EAN 4012195199151
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 12mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe 12 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 19 mm Maß B 13 mm Maß C 15 mm Maß H 23 mm Nenndurchmesser 11,2 mm Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 12 mm UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2962 12 LGR / 2140128 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 2962 12 LGR / 2140128 , 0.16MB , pdf