Sockel-Klemmschelle, 1fach
Art.Nr. 2140071 | EAN 4012195199038
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 8mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe 8 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Nenndurchmesser 7,6 mm Spannbereich D max. 8 mm Spannbereich D min. 8 mm UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß A 14 mm Maß B 11 mm Maß C 15 mm Maß H 19 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2962 8 LGR / 2140071 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 2962 8 LGR / 2140071 , 0.16MB , pdf