Sockel-Klemmschelle, 1-fach
Art.Nr. 2140063 | EAN 4012195198970
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 6mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe 6 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 11,5 mm Maß B 10 mm Maß C 15 mm Maß H 17 mm Nenndurchmesser 5,6 mm Spannbereich D max. 6 mm Spannbereich D min. 6 mm UV-beständig nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2962 6 LGR / 2140063 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2962 6 LGR / 2140063 , 0.16MB , pdf