SOM-Schelle, 1-fach schwer entflammbar
Art.Nr. 2124459 | EAN 4012195196815
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.
Schwer entflammbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 32-45mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Schraube M8 x 40 Spannbereich D max. 45 mm Spannbereich D min. 32 mm UV-beständig nein Werkstoff Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 Abmessungen
Maß b 21 mm Maß b1 6,5 mm Maß d max. 45 mm Maß d min. 32 mm Maß H1 12 mm Maß H2 54 mm Maß H3 57 mm Maß L 77 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3083 LGR / 2124459 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 3083 LGR / 2124459 , 0.06MB , pdf