Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
SOM-Schellen/
…
/
SOM-Schelle, 1-fach
SOM-Schelle, 1-fach
Art.Nr. 2124343 | EAN 4012195196754



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
Dimension | 22-34mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Schraube | M8 x 23 |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 22 mm |
UV-beständig | nein |
Werkstoff | Polystyrol |
Abmessungen
Maß b | 18 mm |
---|---|
Maß b1 | 5,2 mm |
Maß d max. | 34 mm |
Maß d min. | 22 mm |
Maß H1 | 11 mm |
Maß H2 | 40 mm |
Maß H3 | 52 mm |
Maß L | 62 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Farbe
Spannbereich D max.
Art.Nr.
3079 LGR
5 mm
lichtgrau; RAL 7035
14 mm
2124149
3080 LGR
6 mm
lichtgrau; RAL 7035
17 mm
2124173
3081 LGR
15 mm
lichtgrau; RAL 7035
25 mm
2124254
3082 LGR
22 mm
lichtgrau; RAL 7035
34 mm
2124343
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
3079 LGR
Art.Nr.
2124149
Spannbereich D min.
5 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
14 mm
3080 LGR
Art.Nr.
2124173
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
6 mm
3081 LGR
Art.Nr.
2124254
Spannbereich D max.
25 mm
Spannbereich D min.
15 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
3082 LGR
Art.Nr.
2124343
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
34 mm