Startseite

SOM-Schelle, 1-fach

Art.Nr. 2124254 | EAN 4012195196693

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
Dimension15-25mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
SchraubeM8 x 23
Spannbereich D max.25 mm
Spannbereich D min.15 mm
UV-beständignein
WerkstoffPolystyrol

Abmessungen

Maß b17 mm
Maß b15 mm
Maß b27 mm
Maß d max.25 mm
Maß d min.14 mm
Maß H111,5 mm
Maß H233 mm
Maß H344 mm
Maß L51 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
3079 LGR
Art.Nr.
2124149
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
5 mm
Spannbereich D max.
14 mm
3080 LGR
Art.Nr.
2124173
Spannbereich D min.
6 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
3081 LGR
Art.Nr.
2124254
Spannbereich D max.
25 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
15 mm
3082 LGR
Art.Nr.
2124343
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
22 mm