SOM-Schelle, 1-fach
Art.Nr. 2124173 | EAN 4012195196631
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 6-17mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Schraube M6 x 18 Spannbereich D max. 17 mm Spannbereich D min. 6 mm UV-beständig nein Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß b 14 mm Maß b1 4 mm Maß b2 5,2 mm Maß d max. 17 mm Maß d min. 6 mm Maß H1 11 mm Maß H2 24,5 mm Maß H3 35,5 mm Maß L 37 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3080 LGR / 2124173 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 3080 LGR / 2124173 , 0.06MB , pdf