Startseite

SOM-Schelle, 1-fach

Art.Nr. 2124149 | EAN 4012195196570

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0871 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension5-13mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
SchraubeM5 x 14
Spannbereich D max.14 mm
Spannbereich D min.5 mm
UV-beständignein
WerkstoffPolystyrol

Abmessungen

Maß b12 mm
Maß b14,2 mm
Maß b25 mm
Maß d max.13 mm
Maß d min.5 mm
Maß H110,5 mm
Maß H220 mm
Maß H329 mm
Maß L31 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
3079 LGR
Art.Nr.
2124149
Spannbereich D max.
14 mm
Spannbereich D min.
5 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
3080 LGR
Art.Nr.
2124173
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
6 mm
Spannbereich D max.
17 mm
3081 LGR
Art.Nr.
2124254
Spannbereich D max.
25 mm
Spannbereich D min.
15 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
3082 LGR
Art.Nr.
2124343
Spannbereich D max.
34 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Spannbereich D min.
22 mm