Druck-ISO-Schelle 3050, 2-fach lichtgrau
Art.Nr. 2115018 | EAN 4012195196211
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Für 2 Leitungen, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Kabel/Rohre 2 Befestigungsart Schraubloch Dimension 6-16mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Schlagfest ja Spannbereich D max. 16 mm Spannbereich D min. 6 mm Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß a 46 mm Maß a1 (mm) 26 mm Maß b 18 mm Maß b1 3,8 mm Maß c 40 mm Maß d 26 mm Maß e 35 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3050 2 6-16 / 2115018 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 3050 2 6-16 / 2115018 , 0.16MB , pdf