Greif-ISO-Schelle, 3-fach
Art.Nr. 2109018 | EAN 4012195195795
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Kabel/Rohre 3 Befestigungsart Schraubloch Dimension 6-16mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Maß a 62 mm Maß a1 (mm) 48 mm Maß b 18 mm Maß b1 4 mm Maß c 61 mm Maß d 31 mm Maß e 38 mm Maß f 55 mm Schlagfest ja Spannbereich D max. 16 mm Spannbereich D min. 6 mm Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3040 3 / 2109018 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung 3040 3 / 2109018 , 0.16MB , pdf