Greif-ISO-Schelle, 2-fach
Art.Nr. 2107031 | EAN 4012195195672
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Kabel/Rohre 2 Befestigungsart Schraubloch Dimension 16-24mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Schlagfest ja Spannbereich D max. 24 mm Spannbereich D min. 16 mm Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß a 63 mm Maß a1 (mm) 46 mm Maß b 22 mm Maß b1 4,5 mm Maß c 61 mm Maß d 37 mm Maß e 46 mm Maß f 55 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3041 2 / 2107031 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 3041 2 / 2107031 , 0.16MB , pdf