Greif-ISO-Schelle, 1fach
Art.Nr. 2105055 | EAN 4012195195559
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Befestigungsart Schraubloch Dimension 24-34mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Maß a 50 mm Maß a1 (mm) 14 mm Maß b 22 mm Maß b1 4,2 mm Maß c 48 mm Maß d 49 mm Maß e 59 mm Maß f 40 mm Schlagfest ja Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 24 mm Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3042 LGR / 2105055 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 3042 LGR / 2105055 , 0.16MB , pdf