Greif-ISO-Schelle, 1fach
Art.Nr. 2105039 | EAN 4012195195498
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Befestigungsart Schraubloch Dimension 16-24mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Schlagfest ja Spannbereich D max. 24 mm Spannbereich D min. 16 mm Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Maß a 35 mm Maß a1 (mm) 20 mm Maß b 22 mm Maß b1 4,2 mm Maß c 37 mm Maß d 36 mm Maß e 44 mm Maß f 31 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 3041 LGR / 2105039 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 3041 LGR / 2105039 , 0.16MB , pdf