Greif-ISO-Schelle, 1-fach

Art.Nr. 2105012 | EAN 4012195195436

lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Dimension 6-16mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei ja
Maß a 28 mm
Maß a1 (mm) 13,5 mm
Maß b 18 mm
Maß b1 4 mm
Maß c 24,5 mm
Maß d 28 mm
Maß e 35 mm
Maß f 20 mm
Schlagfest ja
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 6 mm
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3040 LGR 6 mm 16 mm lichtgrau; RAL 7035 2105012
100 Stück 99,70 € Preis / 100 Stück
3041 LGR 16 mm 24 mm lichtgrau; RAL 7035 2105039
50 Stück 205,90 € Preis / 100 Stück
3042 LGR 24 mm 34 mm lichtgrau; RAL 7035 2105055
25 Stück 374,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 3040 LGR / 2105012 , 0.16MB , pdf
Download

3040 LGR / 2105012
Download