Druck-ISO-Schelle 3051, 1-fach lichtgrau

Art.Nr. 2101033 | EAN 4012195195313

2101033 / 3051 LGR
14 mm
24 mm
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Dimension 14-24mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei ja
Maß a 34 mm
Maß a1 (mm) 21 mm
Maß b 20 mm
Maß b1 4,2 mm
Maß c 32 mm
Maß d 33 mm
Maß e 43 mm
Schlagfest ja
Spannbereich D max. 24 mm
Spannbereich D min. 14 mm
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3051 LGR 14 mm 24 mm lichtgrau; RAL 7035 2101033
50 Stück 109,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 3051 LGR / 2101033 , 0.16MB , pdf
Download

3051 LGR / 2101033
Download