Startseite

Druck-ISO-Schelle 3050, 1-fach lichtgrau

Art.Nr. 2101017 | EAN 4012195195252

Art.Nr. / Typ
2101017 / 3050 LGR
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
6 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anreihbarnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0171 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension6-16mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Halogenfreija
Schlagfestja
Spannbereich D max.16 mm
Spannbereich D min.6 mm
WerkstoffPolystyrol

Abmessungen

Maß a28 mm
Maß a1 (mm)13 mm
Maß b18 mm
Maß b14 mm
Maß c22,5 mm
Maß d25 mm
Maß e34 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

3050 LGR
Art.Nr.
2101017
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
6 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035