Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Art.Nr. 2091733 | EAN 4012195903826
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M63x1,5 Gewinde M63_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 63 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 80,8 mm Maß h 7 mm Maß L 6 mm Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 70 Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 169 MSS M63 / 2091733 , 0.23MB , pdf