Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Typ 169 MSS M50
|Art.Nr. 2091729
|EAN 4012195903819




Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Gewinde | M50 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Schlüsselweite | 60 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 50 |
| Dimension | M50x1,5 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Werkstoff | Messing |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,129 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 5 mm |
|---|---|
| Maß E | 69,2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
169 MSS M12
M12 x 1,5
15
2091705
169 MSS M16
M16 x 1,5
19
2091709
169 MSS M20
M20 x 1,5
24
2091713
169 MSS M25
M25 x 1,5
30
2091717
169 MSS M32
M32 x 1,5
36
2091721
169 MSS M40
M40 x 1,5
46
2091725
169 MSS M50
M50 x 1,5
60
2091729
169 MSS M63
M63 x 1,5
70
2091733
Gewinde
Schlüsselweite
169 MSS M12
Art.Nr.
2091705
Gewinde
M12 x 1,5
Schlüsselweite
15
169 MSS M16
Art.Nr.
2091709
Gewinde
M16 x 1,5
Schlüsselweite
19
169 MSS M20
Art.Nr.
2091713
Gewinde
M20 x 1,5
Schlüsselweite
24
169 MSS M25
Art.Nr.
2091717
Gewinde
M25 x 1,5
Schlüsselweite
30
169 MSS M32
Art.Nr.
2091721
Gewinde
M32 x 1,5
Schlüsselweite
36
169 MSS M40
Art.Nr.
2091725
Gewinde
M40 x 1,5
Schlüsselweite
46
169 MSS M50
Art.Nr.
2091729
Gewinde
M50 x 1,5
Schlüsselweite
60
169 MSS M63
Art.Nr.
2091733
Gewinde
M63 x 1,5
Schlüsselweite
70