Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Art.Nr. 2091725 | EAN 4012195903789
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40x1,5 Gewinde M40_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 40 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 53,1 mm Maß h 6 mm Maß L 5 mm Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 46 Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 169 MSS M40 / 2091725 , 0.25MB , pdf