Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091721 | EAN 4012195903772

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M32x1,5
Gewinde M32_x_1,5
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 41,5 mm
Maß L 4,5 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 36
Werkstoff Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE
169 MSS M12 M12_x_1,5 15 2091705
50 Stück
169 MSS M16 M16_x_1,5 19 2091709
50 Stück
169 MSS M20 M20_x_1,5 24 2091713
50 Stück
169 MSS M25 M25_x_1,5 30 2091717
50 Stück
169 MSS M32 M32_x_1,5 36 2091721
50 Stück
169 MSS M40 M40_x_1,5 46 2091725
25 Stück
169 MSS M50 M50_x_1,5 60 2091729
25 Stück
169 MSS M63 M63_x_1,5 70 2091733
25 Stück
Downloads

Download

169 MSS M32 / 2091721
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C