Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Art.Nr. 2091709 | EAN 4012195903727
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M16x1,5 Gewinde M16_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 16 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 21,9 mm Maß h 5,5 mm Maß L 4,5 mm Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 19 Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 169 MSS M16 / 2091709 , 0.18MB , pdf