Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Art.Nr. 2091705 | EAN 4012195903710
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x1,5 Gewinde M12_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 12 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 17,3 mm Maß h 5,5 mm Maß L 4,5 mm Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 15 Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 169 MSS M12 / 2091705 , 0.23MB , pdf