Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Zubehör Kabelverschraubungen/
Gegenmuttern/
…
/
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2091674 | EAN 4012195474791



Art.Nr. / Typ
Schlüsselweite
Gewinde
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1134 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M50 |
Gewinde | M50_x_1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindenenngröße metrisch/PG | 50 |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | nein |
Oberfläche | vernickelt |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 55 |
Werkstoff | Messing |
Abmessungen
Maß E | 60,4 mm |
---|---|
Maß L | 5,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Schlüsselweite
Gewinde
Art.Nr.
169 MS M12
15
M12_x_1,5
2091607
169 MS M16
20
M16_x_1,5
2091615
169 MS M20
24
M20_x_1,5
2091623
169 MS M25
30
M25_x_1,5
2091631
169 MS M32
35
M32_x_1,5
2091658
169 MS M40
45
M40_x_1,5
2091666
169 MS M50
55
M50_x_1,5
2091674
169 MS M63
70
M63_x_1,5
2091682
169 MS M75
90
M75_x_1,5
2091685
Schlüsselweite
Gewinde
169 MS M12
Art.Nr.
2091607
Schlüsselweite
15
Gewinde
M12_x_1,5
169 MS M16
Art.Nr.
2091615
Schlüsselweite
20
Gewinde
M16_x_1,5
169 MS M20
Art.Nr.
2091623
Gewinde
M20_x_1,5
Schlüsselweite
24
169 MS M25
Art.Nr.
2091631
Schlüsselweite
30
Gewinde
M25_x_1,5
169 MS M32
Art.Nr.
2091658
Schlüsselweite
35
Gewinde
M32_x_1,5
169 MS M40
Art.Nr.
2091666
Schlüsselweite
45
Gewinde
M40_x_1,5
169 MS M50
Art.Nr.
2091674
Gewinde
M50_x_1,5
Schlüsselweite
55
169 MS M63
Art.Nr.
2091682
Gewinde
M63_x_1,5
Schlüsselweite
70
169 MS M75
Art.Nr.
2091685
Schlüsselweite
90
Gewinde
M75_x_1,5