Gegenmutter, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2091666 | EAN 4012195474197
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40 Gewinde M40_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 40 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 49,8 mm Maß L 4,5 mm Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 45 Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 169 MS M40 / 2091666 , 0.25MB , pdf