Gegenmutter, metrisches Gewinde

Typ 169 MS M32
|
Art.Nr. 2091658
|
EAN 4012195931874
Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreinein
Glasfaserverstärktnein
GewindeM32 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Schlüsselweite35
Gewindenenngröße metrisch/PG32
DimensionM32
Oberflächevernickelt
WerkstoffMessing
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0282 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L4 mm
Maß E38,7 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
Schlüsselweite
169 MS M12
Art.Nr.
2091607
Gewinde
M12 x 1,5
Schlüsselweite
15
169 MS M16
Art.Nr.
2091615
Gewinde
M16 x 1,5
Schlüsselweite
20
169 MS M20
Art.Nr.
2091623
Gewinde
M20 x 1,5
Schlüsselweite
24
169 MS M25
Art.Nr.
2091631
Gewinde
M25 x 1,5
Schlüsselweite
30
169 MS M32
Art.Nr.
2091658
Gewinde
M32 x 1,5
Schlüsselweite
35
169 MS M40
Art.Nr.
2091666
Gewinde
M40 x 1,5
Schlüsselweite
45
169 MS M50
Art.Nr.
2091674
Gewinde
M50 x 1,5
Schlüsselweite
55
169 MS M63
Art.Nr.
2091682
Gewinde
M63 x 1,5
Schlüsselweite
70
169 MS M75
Art.Nr.
2091685
Gewinde
M75 x 1,5
Schlüsselweite
90