Gegenmutter, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2091631 | EAN 4012195931812
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25 Gewinde M25_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 25 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 33,2 mm Maß L 3,5 mm Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 30 Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 169 MS M25 / 2091631 , 0.20MB , pdf