Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2091429 | EAN 4012195195016

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gegenmuttern, Teil M nach DIN 46320 mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Dimension PG42
Gewinde Pg_42
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 42
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 65 mm
Maß L 5 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 60
Werkstoff Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE
169 MS PG 7 Pg_7 15 2091070
100 Stück
169 MS PG 9 Pg_9 18 2091097
100 Stück
169 MS PG11 Pg_11 21 2091119
100 Stück
169 MS PG13.5 Pg_13,5 23 2091135
100 Stück
169 MS PG16 Pg_16 26 2091151
100 Stück
169 MS PG21 Pg_21 32 2091216
100 Stück
169 MS PG29 Pg_29 41 2091291
100 Stück
169 MS PG36 Pg_36 51 2091364
50 Stück
169 MS PG42 Pg_42 60 2091429
50 Stück
169 MS PG48 Pg_48 64 2091488
25 Stück
Downloads

Download

169 MS PG42 / 2091429
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C