Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2090597 | EAN 4012195474074
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 67 mm Dimension M63 explosionsgeschützt nein für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M63 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 63 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Höhe 16 mm Länge 67 mm Maß D 67 mm Maß L 10 mm Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schutzart IP68 Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 168 MS M63 / 2090597 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 168 MS M63 / 2090597 , 0.16MB , pdf