Startseite

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090589 | EAN 4012195474012

Beschreibung

Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1602 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM50
explosionsgeschütztnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM50 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG50
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreinein
Oberflächevernickelt
Schlagfestnein
SchutzartIP68
WerkstoffMessing

Abmessungen

Breite54 mm
Höhe15,5 mm
Länge54 mm
Maß D54 mm
Maß L9 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
168 MS M12
Art.Nr.
2090511
Gewinde
M12 x 1,5
168 MS M16
Art.Nr.
2090538
Gewinde
M16 x 1,5
168 MS M20
Art.Nr.
2090546
Gewinde
M20 x 1,5
168 MS M25
Art.Nr.
2090554
Gewinde
M25 x 1,5
168 MS M32
Art.Nr.
2090562
Gewinde
M32 x 1,5
168 MS M40
Art.Nr.
2090570
Gewinde
M40 x 1,5
168 MS M50
Art.Nr.
2090589
Gewinde
M50 x 1,5
168 MS M63
Art.Nr.
2090597
Gewinde
M63 x 1,5