Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2090570 | EAN 4012195473411
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 44 mm Dimension M40 explosionsgeschützt nein für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M40 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 40 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Höhe 14 mm Länge 44 mm Maß D 44 mm Maß L 8 mm Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schutzart IP68 Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 168 MS M40 / 2090570 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 168 MS M40 / 2090570 , 0.16MB , pdf