Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Einzelteile/
Verschlussschrauben/
…
/
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2090546 | EAN 4012195472810



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0236 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M20 |
explosionsgeschützt | nein |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | M20 x 1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindenenngröße metrisch/PG | 20 |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | nein |
Oberfläche | vernickelt |
Schlagfest | nein |
Schutzart | IP68 |
Werkstoff | Messing |
Abmessungen
Breite | 22 mm |
---|---|
Höhe | 9,5 mm |
Länge | 22 mm |
Maß D | 22 mm |
Maß L | 6,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
168 MS M12
M12 x 1,5
2090511
168 MS M16
M16 x 1,5
2090538
168 MS M20
M20 x 1,5
2090546
168 MS M25
M25 x 1,5
2090554
168 MS M32
M32 x 1,5
2090562
168 MS M40
M40 x 1,5
2090570
168 MS M50
M50 x 1,5
2090589
168 MS M63
M63 x 1,5
2090597
Gewinde
168 MS M12
Art.Nr.
2090511
Gewinde
M12 x 1,5
168 MS M16
Art.Nr.
2090538
Gewinde
M16 x 1,5
168 MS M20
Art.Nr.
2090546
Gewinde
M20 x 1,5
168 MS M25
Art.Nr.
2090554
Gewinde
M25 x 1,5
168 MS M32
Art.Nr.
2090562
Gewinde
M32 x 1,5
168 MS M40
Art.Nr.
2090570
Gewinde
M40 x 1,5
168 MS M50
Art.Nr.
2090589
Gewinde
M50 x 1,5
168 MS M63
Art.Nr.
2090597
Gewinde
M63 x 1,5