Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Einzelteile/
Verschlussschrauben/
…
/
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Verschlussschraube, PG-Gewinde
Art.Nr. 2090201 | EAN 4012195194231



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0609 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | PG21 |
explosionsgeschützt | nein |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | Pg 21 |
Gewindeart | PG |
Gewindenenngröße metrisch/PG | 21 |
Gewindesteigung | 1,59 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Oberfläche | vernickelt |
Schlagfest | nein |
Schutzart | IP68 |
Werkstoff | Messing |
Abmessungen
Maß D | 30 mm |
---|---|
Maß L | 7 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
168 MS PG 7
Pg 7
2090074
168 MS PG 9
Pg 9
2090090
168 MS PG11
Pg 11
2090112
168 MS PG13
Pg 13,5
2090139
168 MS PG16
Pg 16
2090163
168 MS PG21
Pg 21
2090201
168 MS PG29
Pg 29
2090295
168 MS PG36
Pg 36
2090368
168 MS PG42
Pg 42
2090422
168 MS PG48
Pg 48
2090481
Gewinde
168 MS PG 7
Art.Nr.
2090074
Gewinde
Pg 7
168 MS PG 9
Art.Nr.
2090090
Gewinde
Pg 9
168 MS PG11
Art.Nr.
2090112
Gewinde
Pg 11
168 MS PG13
Art.Nr.
2090139
Gewinde
Pg 13,5
168 MS PG16
Art.Nr.
2090163
Gewinde
Pg 16
168 MS PG21
Art.Nr.
2090201
Gewinde
Pg 21
168 MS PG29
Art.Nr.
2090295
Gewinde
Pg 29
168 MS PG36
Art.Nr.
2090368
Gewinde
Pg 36
168 MS PG42
Art.Nr.
2090422
Gewinde
Pg 42
168 MS PG48
Art.Nr.
2090481
Gewinde
Pg 48