Startseite

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Art.Nr. 2090163 | EAN 4012195194170

Beschreibung

Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0327 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionPG16
explosionsgeschütztnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindePg 16
GewindeartPG
Gewindenenngröße metrisch/PG16
Gewindesteigung1,41 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Oberflächevernickelt
Schlagfestnein
SchutzartIP68
WerkstoffMessing

Abmessungen

Maß D24 mm
Maß L6,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
168 MS PG 7
Art.Nr.
2090074
Gewinde
Pg 7
168 MS PG 9
Art.Nr.
2090090
Gewinde
Pg 9
168 MS PG11
Art.Nr.
2090112
Gewinde
Pg 11
168 MS PG13
Art.Nr.
2090139
Gewinde
Pg 13,5
168 MS PG16
Art.Nr.
2090163
Gewinde
Pg 16
168 MS PG21
Art.Nr.
2090201
Gewinde
Pg 21
168 MS PG29
Art.Nr.
2090295
Gewinde
Pg 29
168 MS PG36
Art.Nr.
2090368
Gewinde
Pg 36
168 MS PG42
Art.Nr.
2090422
Gewinde
Pg 42
168 MS PG48
Art.Nr.
2090481
Gewinde
Pg 48