Verschlussschraube, PG-Gewinde
Art.Nr. 2090074 | EAN 4012195193937
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG7 explosionsgeschützt nein für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 7 Gewindeart PG Gewindenenngröße metrisch/PG 7 Gewindesteigung 1,27 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß D 14 mm Maß L 5 mm Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schutzart IP68 Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 168 MS PG 7 / 2090074 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 168 MS PG 7 / 2090074 , 0.16MB , pdf