Reduktion, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2089629 | EAN 4012195476535

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M63-M40
explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindemaß metrisch Außen 63
Gewindemaß metrisch Innen 40
Maß D 64 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 4 mm
Oberfläche vernickelt
Vernickelt ja
Werkstoff Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewindemaß metrisch Außen Gewindemaß metrisch Innen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
167 R MS M16-12 16 12 2089505
50 Stück 94,60 € Preis / 100 Stück
167 R MS M20-12 20 12 2089513
50 Stück 138,45 € Preis / 100 Stück
167 R MS M20-16 20 16 2089521
50 Stück 123,40 € Preis / 100 Stück
167 R MS M25-16 25 16 2089548
50 Stück 259,10 € Preis / 100 Stück
167 R MS M25-20 25 20 2089556
50 Stück 230,05 € Preis / 100 Stück
167 R MS M32-20 32 20 2089564
50 Stück 521,05 € Preis / 100 Stück
167 R MS M32-25 32 25 2089572
50 Stück 391,30 € Preis / 100 Stück
167 R MS M40-25 40 25 2089580
25 Stück 1.125,05 € Preis / 100 Stück
167 R MS M40-32 40 32 2089599
25 Stück 872,35 € Preis / 100 Stück
167 R MS M50-32 50 32 2089602
25 Stück 1.787,30 € Preis / 100 Stück
167 R MS M50-40 50 40 2089610
25 Stück 1.119,90 € Preis / 100 Stück
167 R MS M63-40 63 40 2089629
10 Stück 2.438,75 € Preis / 100 Stück
167 R MS M63-50 63 50 2089637
10 Stück 2.370,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

167 R MS M63-40 / 2089629
Download