Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2089610 | EAN 4012195476474
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M50-M40 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 10 mm Gewindemaß metrisch Außen 50 Gewindemaß metrisch Innen 40 Maß D 57 mm Maß L1 10 mm Maß L2 4 mm Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS M50-40 / 2089610 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 167 R MS M50-40 / 2089610 , 0.05MB , pdf