Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Einzelteile/
Reduktionen/
…
/
Reduktion, metrisches Gewinde
Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2089602 | EAN 4012195476412



Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Außen
Gewindemaß metrisch Innen
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0087 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M50-M32 |
explosionsgeschützt | nein |
Gewindeart Außengewinde | metrisch |
Gewindeart Innengwinde | metrisch |
Gewindelänge | 10 mm |
Gewindemaß metrisch Außen | 50 |
Gewindemaß metrisch Innen | 32 |
Oberfläche | vernickelt |
Vernickelt | ja |
Werkstoff | Messing |
Abmessungen
Maß D | 57 mm |
---|---|
Maß L1 | 10 mm |
Maß L2 | 4 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß metrisch Außen
Gewindemaß metrisch Innen
Art.Nr.
167 R MS M16-12
16
12
2089505
167 R MS M20-12
20
12
2089513
167 R MS M20-16
20
16
2089521
167 R MS M25-16
25
16
2089548
167 R MS M25-20
25
20
2089556
167 R MS M32-20
32
20
2089564
167 R MS M32-25
32
25
2089572
167 R MS M40-25
40
25
2089580
167 R MS M40-32
40
32
2089599
167 R MS M50-32
50
32
2089602
167 R MS M50-40
50
40
2089610
167 R MS M63-40
63
40
2089629
167 R MS M63-50
63
50
2089637
Gewindemaß metrisch Außen
Gewindemaß metrisch Innen
167 R MS M16-12
Art.Nr.
2089505
Gewindemaß metrisch Außen
16
Gewindemaß metrisch Innen
12
167 R MS M20-12
Art.Nr.
2089513
Gewindemaß metrisch Außen
20
Gewindemaß metrisch Innen
12
167 R MS M20-16
Art.Nr.
2089521
Gewindemaß metrisch Außen
20
Gewindemaß metrisch Innen
16
167 R MS M25-16
Art.Nr.
2089548
Gewindemaß metrisch Außen
25
Gewindemaß metrisch Innen
16
167 R MS M25-20
Art.Nr.
2089556
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
25
167 R MS M32-20
Art.Nr.
2089564
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
32
167 R MS M32-25
Art.Nr.
2089572
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
32
167 R MS M40-25
Art.Nr.
2089580
Gewindemaß metrisch Außen
40
Gewindemaß metrisch Innen
25
167 R MS M40-32
Art.Nr.
2089599
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
40
167 R MS M50-32
Art.Nr.
2089602
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
50
167 R MS M50-40
Art.Nr.
2089610
Gewindemaß metrisch Außen
50
Gewindemaß metrisch Innen
40
167 R MS M63-40
Art.Nr.
2089629
Gewindemaß metrisch Außen
63
Gewindemaß metrisch Innen
40
167 R MS M63-50
Art.Nr.
2089637
Gewindemaß metrisch Außen
63
Gewindemaß metrisch Innen
50