Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2089580 | EAN 4012195475811
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40-M25 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 6 mm Gewindemaß metrisch Außen 40 Gewindemaß metrisch Innen 25 Maß D 50 mm Maß L1 9 mm Maß L2 3,5 mm Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS M40-25 / 2089580 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung 167 R MS M40-25 / 2089580 , 0.05MB , pdf