Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2089572 | EAN 4012195475750
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M32-M25 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 8 mm Gewindemaß metrisch Außen 32 Gewindemaß metrisch Innen 25 Maß D 39 mm Maß L1 8 mm Maß L2 3,5 mm Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS M32-25 / 2089572 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 167 R MS M32-25 / 2089572 , 0.05MB , pdf