Reduktion, metrisches Gewinde
Typ 167 R MS M32-20
|Art.Nr. 2089564
|EAN 4012195475699




Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
| explosionsgeschützt | nein |
|---|---|
| Gewindeart Innengwinde | metrisch |
| Gewindeart Außengewinde | metrisch |
| Gewindemaß metrisch Innen | 20 |
| Gewindemaß metrisch Außen | 32 |
| Vernickelt | ja |
| Gewindelänge | 8 mm |
| Dimension | M32-M20 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Werkstoff | Messing |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1517 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L1 | 8 mm |
|---|---|
| Maß L2 | 3,5 mm |
| Maß D | 39 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Art.Nr.
167 R MS M16-12
12
16
2089505
167 R MS M20-12
12
20
2089513
167 R MS M20-16
16
20
2089521
167 R MS M25-16
16
25
2089548
167 R MS M25-20
20
25
2089556
167 R MS M32-20
20
32
2089564
167 R MS M32-25
25
32
2089572
167 R MS M40-25
25
40
2089580
167 R MS M40-32
32
40
2089599
167 R MS M50-32
32
50
2089602
167 R MS M50-40
40
50
2089610
167 R MS M63-40
40
63
2089629
167 R MS M63-50
50
63
2089637
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
167 R MS M16-12
Art.Nr.
2089505
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
16
167 R MS M20-12
Art.Nr.
2089513
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
20
167 R MS M20-16
Art.Nr.
2089521
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
20
167 R MS M25-16
Art.Nr.
2089548
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
25
167 R MS M25-20
Art.Nr.
2089556
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
25
167 R MS M32-20
Art.Nr.
2089564
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
32
167 R MS M32-25
Art.Nr.
2089572
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
32
167 R MS M40-25
Art.Nr.
2089580
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
40
167 R MS M40-32
Art.Nr.
2089599
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
40
167 R MS M50-32
Art.Nr.
2089602
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
50
167 R MS M50-40
Art.Nr.
2089610
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
50
167 R MS M63-40
Art.Nr.
2089629
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
63
167 R MS M63-50
Art.Nr.
2089637
Gewindemaß metrisch Innen
50
Gewindemaß metrisch Außen
63