Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2089556 | EAN 4012195475637
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungReduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25-M20 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 7 mm Gewindemaß metrisch Außen 25 Gewindemaß metrisch Innen 20 Maß D 30 mm Maß L1 7 mm Maß L2 3 mm Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS M25-20 / 2089556 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung 167 R MS M25-20 / 2089556 , 0.05MB , pdf