Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2089548 | EAN 4012195475576
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25-M16 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 7 mm Gewindemaß metrisch Außen 25 Gewindemaß metrisch Innen 16 Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 30 mm Maß L1 7 mm Maß L2 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS M25-16 / 2089548 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung 167 R MS M25-16 / 2089548 , 0.05MB , pdf